Erityispiirre | Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | MultiViewBox-modulin liittäminen E2M250 |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -45...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; tiiviste: PBT | ||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 3,85 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: sinkkipainevalu |