Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Taivutuksenkestävä malli robotiikkasovelluksiin; Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OO50; OCF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 56 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 550 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 33,6 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 2 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 4 x 0,25 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|