Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Taivutuksenkestävä malli robotiikkasovelluksiin; Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OO50; OCF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 10 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 30 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 180 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 30,6 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 23 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 5 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 4 x 0,25 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|