Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OO50; OCF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 70 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 150 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 530 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 45,2 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään korkeus [mm] | 3 |
Tuntopään leveys [mm] | 11 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Tuntoelimen mitat [mm] | 3 x 11 x 15 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 2 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|