Malli | elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin, suorakaiteen muotoinen, punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...140 |
---|
Paino [g] | 73,1 |
---|---|
Mitat [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Heijastinpinta [mm] | 96 x 96 |
Materiaalit | Solidchem |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|