Malli | elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin, suorakaiteen muotoinen, punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...140 |
---|
Paino [g] | 14,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Heijastinpinta [mm] | 56 x 38 |
Materiaalit | Solidchem |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|