Malli | elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin, suorakaiteen muotoinen, punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...140 |
---|
Paino [g] | 3,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 20 x 32 x 3,5 |
Heijastinpinta [mm] | 18 x 18 |
Materiaalit | Solidchem |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|