Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OCF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 950 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 4000 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 3000 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 78,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M6 |
Kokonaispituus [mm] | 5000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|