Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 35 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...150 |
---|
Paino [g] | 58 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M6 |
Tuntopään pituus [mm] | 35 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 45 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 1,6 |
Kuidun halkaisija [mm] | 0,05 |
Ulkohalkaisija [mm] | 5,4 |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|