Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OMF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 93 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 93 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -58...315 |
---|
Paino [g] | 1161,5 |
---|---|
Tuntopään korkeus [mm] | 12 |
Tuntopään leveys [mm] | 143 |
Tuntopään pituus [mm] | 85 |
Tuntoelimen mitat [mm] | 12 x 143 x 85 |
Kokonaispituus [mm] | 2500 |
Minimi taivutussäde [mm] | 19 |
Materiaalit | kiinnike: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|