Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 10 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 10 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 30 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|
Paino [g] | 32,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M3 |
Tuntopään pituus [mm] | 20 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 3 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 0,5 |
Kuidun halkaisija [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Ulkohalkaisija [mm] | 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|