Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 26 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 26 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...150 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään kierre | M6 |
Kokonaispituus [mm] | 3000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|