You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Heijastimet, kuitukaapelit ja optiikat
  4. Prismaheijastimet
  5. E20994

Prismaheijastin peilistä heijastaville valokennoille

E20994

REFLECTOR TS-30X20

Prismaheijastin peilistä heijastaville valokennoille

E20994

REFLECTOR TS-30X20

  • Luotettava käyttö peilistä heijastavien laservalokennojen kanssa
  • Helppo asennus kahden ruuvin avulla
  • Sopii punaiselle ja infrapunavalolle
Sovellutus
Malli suorakaiteen muotoinen, peiliheijasteisille laservalokennoille
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...60
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 4
Mitat [mm] 20 x 43 x 3,5
Heijastinpinta [mm] 27 x 17
Materiaalit etulevy: PMMA; runko: ABS
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl