Malli | suorakaiteen muotoinen, peiliheijasteisille laservalokennoille, M3 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|
Paino [g] | 2,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 11 x 11 x 6 |
Heijastinpinta [mm] | 9 x 9 |
Materiaalit | ruuvi: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); jousiprikka: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); mutteri: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); etulevy: PMMA; runko: ABS |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|