Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OBF; ODF; OMF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 150 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 175 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -58...315 |
---|
Paino [g] | 112 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään halkaisija [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 900 |
Minimi taivutussäde [mm] | 19 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|