Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; ODF; OMF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1000 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 4 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 800 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -58...315 |
---|
Paino [g] | 197 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Kokonaispituus [mm] | 900 |
Minimi taivutussäde [mm] | 19 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|