Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 0,001 |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 5000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Toimitettavat osat |
|
---|