Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OBF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 7 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 7 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 0,057 |
---|---|
Tuntopään korkeus [mm] | 10 |
Tuntopään leveys [mm] | 32 |
Tuntopään pituus [mm] | 25 |
Tuntoelimen mitat [mm] | 10 x 32 x 25 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 15 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |