Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|