Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 452,5 |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 50000; (kytkettävä) |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitujärjestys | |
Kuidun halkaisija [mm] | 1 |
Ulkohalkaisija [mm] | 2,2 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|