Ympäristölämpötila [°C] | -30...70 |
---|
Paino [g] | 45,8 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Kokonaispituus [mm] | 2000; (yksisuuntainen liitos 2 x 1000 mm) |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuidun halkaisija [mm] | 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|