Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 15 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 25 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 45 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 0,007 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M5 |
Kokonaispituus [mm] | kytkettävä |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|