Malli | Poikkileikkauspinnan muunnin |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 60 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 75 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 50,2 |
---|---|
Tuntopään korkeus [mm] | 5 |
Tuntopään leveys [mm] | 20 |
Tuntopään pituus [mm] | 20 |
Tuntoelimen mitat [mm] | 5 x 20 x 20 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 9 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|