Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 6 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 10 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 20 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 54 |
---|---|
Tuntopään korkeus [mm] | 5 |
Tuntopään leveys [mm] | 35 |
Tuntopään pituus [mm] | 23 |
Tuntoelimen mitat [mm] | 5 x 35 x 23 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 2 x 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|