Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 15 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 25 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 220 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 60 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 34,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | taivutettava |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 16 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 2 x 0,5 |
Materiaalit | Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|