Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 125,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, suojattu; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu |
---|