Malli | valonsäteen kääntö 90° |
---|---|
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 140 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 230 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1720 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 400 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 58,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 25 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|