Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 20 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 25 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 170 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 60 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 39,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 2 x 0,5 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|