Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 0,013 |
---|---|
Asennuskierre | M16 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu |
---|