Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 150 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 210 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 2590 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 800 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 47 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 9 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 16 x 0,25 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|