Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 60 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 130 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 520 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 160 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 34 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M3 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 0,5 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|