Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 280 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 15 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 15 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 84,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M6 |
Kokonaispituus [mm] | 1200 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|