Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OKF; OUF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 160 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...150 |
---|
Paino [g] | 76,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään halkaisija [mm] | 1 |
Tuntopään pituus [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|