Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1030 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 400 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...150 |
---|
Paino [g] | 128,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Tuntopään pituus [mm] | 10 |
Kokonaispituus [mm] | 1000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|