Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 2,5 |
Tuntopään pituus [mm] | 10 |
Kokonaispituus [mm] | 800 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|