Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 20 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 220 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 20 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 48 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M6 |
Tuntopään pituus [mm] | 35 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: ABS |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PU |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|