Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mitat [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | TPU |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: TPU |
---|