Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...80 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 279,3 |
---|---|
Mitat [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC, musta, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu |
---|