Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OIF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 300 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 800 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Materiaalit | Adapteri: PA |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|