Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OGF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 80 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Paino [g] | 0,059 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20; (kiinteässä asennuksessa) |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|