Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 1 |
Tuntopään pituus [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 250 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|