Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 25 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 14,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli; adapterikiinnityksellä |
Kokonaispituus [mm] | 24 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | lukkomutteri: muovi |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|