Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OIF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 300 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Paino [g] | 113,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään halkaisija [mm] | 6 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30; (kiinteässä asennuksessa) |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PA |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|