Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Tuntopään pituus [mm] | 25 |
Kokonaispituus [mm] | 800 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|