Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 340 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 50 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M6 |
Tuntopään pituus [mm] | 25 |
Kokonaispituus [mm] | 1000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|