Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 360 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 12,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Kokonaispituus [mm] | 26 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | messinki |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|