Käyttöjännite [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -15...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A |
---|