Tulojännite DC [V] | 4,5 |
---|---|
Lähtöjännite DC [V] | 18 |
Lähtövirta yhteensä [A] | 0,04 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 21 |
MTTF [vuotta] | 341 |
---|
Paino [g] | 393,3 |
---|---|
Mitat [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materiaalit | ABS; silikoni |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Välttämättömät tarvikkeet |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | pikapainoliitin: 4 x |
---|