Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 22,68 |
---|---|
Asennuskierre | M16 x 1,5 |
Mutterin materiaali | alumiini, eloksoitu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Lukitus: alumiini, eloksoitu; Koskettimet: kullattu |
---|