Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 235,868 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 40 |
Materiaalit | TPE |
Valukotelomateriaali | TPE |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC, harmaa; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |